Publiceer je producten
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5703646400214
    • ProductfamilieIndoor
    • ProductgroepWall
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2012-03-06
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-code391016

    Beschikbaarheid regio

    Europa