Publiceer je producten
Flotex Box Cross
Flotex Box Cross
Flotex Box Cross
    Gearchiveerd

    Flotex Box Cross

    Subtiel overlopend van een vierkant in een kruis, lijkt dit Box-cross plankmotief te vervagen en weer scherper te worden, waardoor er contrast lijkt te ontstaan door licht en schaduw. Het effect is zowel stijlvol als geraffineerd en vormt een uniek visueel uiterlijk dat geschikt is voor zowel grote als kleine vloeroppervlakken.

    Flotex Box-cross planken kunnen worden geïnstalleerd in een halfsteens- of wildverband.

    Flotex Planken
    Omdat modulaire vloeren een belangrijke trend zijn, hebben we onze nieuwe Flotex Planken collectie ontwikkeld, met 6 unieke ontwerpen in plank afmetingen van 100x25 cm. Prachtige vloeren kunnen worden gemaakt met de hedendaagse ontwerpen die aan elke eis voldoen.

    Toepassing & gebruik
    De veelzijdige ontwerpen lenen zich even goed voor moderne of klassieke kantooromgevingen en lounges op luchthavens, congrescentra, restaurants of hotels.

    De hout en zeegras ontwerpen passen, vanwege hun natuurlijke en warme uitstraling, goed in huiselijke omgevingen zoals huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen.

    Geraffineerd & stijvol
    Flotex Planken bieden eindeloze mogelijkheden om meerdere kleuren te gebruiken binnen 1 design. Stimulerende zigzag motieven of visgraat designs zijn mogelijk en makkelijk te realiseren. Flotex Planken tonen weinig herhalingen in hun patronen, zelfs wanneer er slechts 1 enkele kleur wordt gebruikt.

    Flotex staat bekend om zijn hoogwaardige en unieke constructie. Door deze unieke constructie is Flotex de meest hygiënische textiele vloerbedekking ter wereld. Het is toepasbaar in veel verschillende ruimtes en heeft voor elke ruimte meerdere voordelen.

    Specificatie
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Box cross planks can be installed in a half-drop or random drop pattern.

      The Flotex Box cross collection consists of 9 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-FL-PL-DA-BO
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepFlotex Flocked Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes