Publiceer je producten
Flotex Triad
Flotex Triad
Flotex Triad
Flotex Triad
    Gearchiveerd

    Flotex Triad

    Gebaseerd op het idee van een groep van drie lijnen, evolueren deze geometrische vormen naar abstracte en willekeurige vormen, altijd vertrouwd maar nooit hetzelfde. De Flotex Triad-planken zijn grafisch en zeer geraffineerd vormgegeven en kunnen worden gecombineerd of individueel worden gebruikt, met of zonder coördinerende accenten.

    Flotex Triad planken kunnen worden geïnstalleerd in halfsteensverband, visgraat, dubbele visgraad en geweven patroon.


    Flotex Planken
    Omdat modulaire vloeren een belangrijke trend zijn, hebben we onze nieuwe Flotex Planken collectie ontwikkeld, met 6 unieke ontwerpen in plank afmetingen van 100x25 cm. Prachtige vloeren kunnen worden gemaakt met de hedendaagse ontwerpen die aan elke eis voldoen.

    Toepassing & gebruik
    De veelzijdige ontwerpen lenen zich even goed voor moderne of klassieke kantooromgevingen en lounges op luchthavens, congrescentra, restaurants of hotels.

    De hout en zeegras ontwerpen passen, vanwege hun natuurlijke en warme uitstraling, goed in huiselijke omgevingen zoals huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen.

    Geraffineerd & stijvol
    Flotex Planken bieden eindeloze mogelijkheden om meerdere kleuren te gebruiken binnen 1 design. Stimulerende zigzag motieven of visgraat designs zijn mogelijk en makkelijk te realiseren. Flotex Planken tonen weinig herhalingen in hun patronen, zelfs wanneer er slechts 1 enkele kleur wordt gebruikt.

    Flotex staat bekend om zijn hoogwaardige en unieke constructie. Door deze unieke constructie is Flotex de meest hygiënische textiele vloerbedekking ter wereld. Het is toepasbaar in veel verschillende ruimtes en heeft voor elke ruimte meerdere voordelen.

    Specificatie
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Triad planks can be installed in a half-drop, herringbone and weave pattern.

      The Flotex Triad collection consists of 16 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-FL-PL-DA-TR
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepFlotex Flocked Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes