RODAN paper towel dispenser RODX600ERODAN paper towel dispenser RODX600E
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken

RODAN paper towel dispenser RODX600E

Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
Specificatie
  • Lock      Key-lock
    Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth      112.00 mm
    Overall height      513.00 mm
    Overall width      324.00 mm
    Type of mounting      Recessed mounting
    Filling quantity      400.00000
    Filling quantity uom      Towels
    Type of consumable      Paper towel
    Type of operation      Manual operation
    Surface finish      Satin finished

Technische specificatie
  • Unieke ref.2000090057
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepPaper towel dispensers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)513
  • Breedte (mm)324
  • Diepte (mm)112
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inVerenigde Arabische Emiraten
  • Gefabriceerd inVerenigde Arabische Emiraten
  • Nettogewicht (kg)3.39
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015-beschrijvingPaper towel dispensers

Beschikbaarheid regio

Oceanië Europa Noord Amerika Afrika Azië
Australië
Oostenrijk
Canada
Zuid-Afrika
Verenigde Arabische Emiraten
België
Verenigde Staten
Kroatië
Tsjechië
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Polen
Roemenië
Rusland
Servië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Zweden
Zwitserland
Oekraïene
Verenigd Koninkrijk