Publiceer je producten
FH125 Table

FH125 Table

4.7 van de 5 sterren4.7(6 reviews)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Specificatie
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Technische specificatie
  • Unieke ref.FH125
  • ProductfamilieTables
  • ProductgroepFH125
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)720
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)1250
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalLaminaat
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeEF_40_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
  • OmniClass-nummer23-21 00 00
  • OmniClass-titelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Soortgelijke producten