Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Unieke ref.: VRF_ABUA12-24TLAV
Fabrikant: FUJITSU GENERAL
Product familie: VRF Air Conditioner
Product groep: Indoor Unit
Breedte (inches): 39
Hoogte (inches): 7.81
Diepte (inches): 25.81
Publicatiedatum: 2019-09-30
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Japan
Vervaardigd in :
Netto gewicht (pond): 60

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Airconditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-33 39 00
OmniClass Titel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Voltage 208 ; 230 V

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten