Publiceer je producten
Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Gearchiveerd

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Technische specificatie
  • Unieke ref.10814
  • ProductfamilieAtlas
  • ProductgroepShower tray
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers