Publiceer je producten
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
Universal Wall hung WC pan 560x390
    Gala
    Gearchiveerd

    Universal Wall hung WC pan 560x390

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wall support frame option available.

    Wall hung WC pan with a geometric design and simple shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Specificatie
    • Concealed fixing kit included.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.1117201
    • ProductfamilieUniversal
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)290
    • Breedte (mm)560
    • Diepte (mm)390
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures