Publiceer je producten
Elia WC pan 470x350 vertical outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 vertical outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern vertical outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with soft, simple and functional lines. S-trap.

Technische specificatie
  • Unieke ref.1813001
  • ProductfamilieElia
  • ProductgroepWC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-09-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)380
  • Breedte (mm)470
  • Diepte (mm)350
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures