Publiceer je producten
Elia Wall hung WC pan 525x350
Elia Wall hung WC pan 525x350
    Gala

    Elia Wall hung WC pan 525x350

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with P-trap, the best option for projects with a tight budget.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1817201
    • ProductfamilieElia
    • ProductgroepWC
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)365
    • Breedte (mm)525
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures