Publiceer je producten
Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Wall hung bidet.

    Wall support frame option available.

    The wall-hung bidet, with the wall support frame option, is a piece with a simple and high quality design.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1836201
    • ProductfamilieElia
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)260
    • Breedte (mm)545
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures