Publiceer je producten
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
    Gala
    Gearchiveerd

    Slim Over-counter Wash-basin 500x330

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    Specificatie
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2924001
    • ProductfamilieSlim
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)130
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)330
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Soortgelijke producten