Publiceer je producten
Eos Wall hung bidet 540x340
Eos Wall hung bidet 540x340
    Gala

    Eos Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.
    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet with a balanced design.

    Specificatie
    • Concealed fixing kit included.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3436201
    • ProductfamilieEos
    • ProductgroepBidet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)540
    • Diepte (mm)340
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures