Publiceer je producten
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 van de 5 sterren4.8(12 reviews)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Specificatie
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Technische specificatie
  • Unieke ref.3997100
  • ProductfamilieLora
  • ProductgroepTap Fittings
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)315
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)167
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieKlep
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets