Publiceer je producten
Pro WC System Compact.
Gala
Gearchiveerd

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Specificatie
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5547001
  • ProductfamiliePro
  • ProductgroepWC System
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-09-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1140
  • Breedte (mm)580
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures