Publiceer je producten
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Gearchiveerd

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Technische specificatie
  • Unieke ref.6303501
  • ProductfamilieÓpera
  • ProductgroepSteel bath
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)415
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures