Publiceer je producten
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Gearchiveerd

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Specificatie
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.IJT3EBXXX
    • ProductfamilieFortis
    • ProductgroepCeramic Tiles
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)8.5
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131704
    • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 15 13
    • OmniClass-titelWall Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes