Publiceer je producten
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing
S9000  Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing

    S9000 Draaikiepraam met onderlicht en vaste beglazing

    4.8 van de 5 sterren4.8(44 reviews)

    De S 9000 is een veelzijdig, state-of-the-art systeem voor ramen, deuren en hefschuifdeuren, met keuze uit twee of drie afdichtingsniveaus.

    Bent u op zoek naar een tool waarmee u in slechts enkele minuten hoogwaardige raam- en deur BIM-modellen kunt genereren voor Revit en ArchiCAD?
    Gebruik dan onze Plug-In voor Revit en Add-On voor ArchiCAD. Hier hebt u de mogelijkheid om het juiste model voor uw project te selecteren uit vooraf ingestelde ramen en deuren. Kunt u het juiste raam- of deurmodel niet vinden? Geen probleem. Dan kunt u de functie "free construction" gebruiken om zelf uw gewenste raam of deur te ontwerpen. Architecten en planners kunnen de tool gratis gebruiken.

    Voordelen van de Revit Plug-In en ArchiCAD Add-On:
    - Eenvoudig BIM-modellen maken van ramen en deuren
    - BIM-modellen van hoge kwaliteit met 2D-doorsnedetekeningen
    - Verschillende detailniveaus (LOD) voor 2D- en 3D-aanzichten
    - Weergave van vensterbanken, handgrepen en openingslijnen
    - Alfanumerieke gegevens voor BIM-modellen
    - Automatische berekening van de U-waarde voor ramen en deuren
    - Kleine gegevensgrootte van de BIM-modellen
    - Diverse onthullingsparameters om de raam- en deurelementen optimaal in de wand te plaatsen
    - Projectfunctie met projectuitwisseling
    - Automatische aanmaak van de specificaties van prestatiekenmerken

    Mogelijke BIM-modellen voor ramen en deuren:
    Kozijn BIM-modellen: Standaardraam, draaikiepraam, hoekraam, puntraam, schuin raam, getoogd raam, driehoekig raam en nog veel meer

    Deur BIM-modellen: Voordeur, balkondeur, terrasdeur, hefschuifdeur, schuifdeur, openslaande deur met lage dorpel en nog veel meer

    Meer informatie op onze BIM-website:
    www.gealan.de/nl/architecten-planners/bim/

    U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen: bim@gealan.de

    Specificatie
    • • Warmte-isolatie (in W/m2k): tot Uw = 0,72 (normale grootte)

      • Geluidsisolerende-ramen: tot Rw = 47 dB

      • Inbraakwering: RC1, RC2, RC2N

      • Bouwdiepte: 82,5 mm

      • Beslag: verdekt liggend of zichtbaar

      • Maximale raamgrootte:

      Breedte: 3500 mm

      Hoogte: 2300 mm

      Let op: breedte en hoogte van het element zijn afhankelijk van de bouwwijze van de vleugel afhankelijk.!

      Naar keuze beschikbaar met:

      • IKD® (Intensiv-Kern-Dämmung)

      • STV® (Statische-Trocken-Verglasung)

      • Acrylcolor oppervlakte

      • Folie (uni-kleuren en houtdecor)

      • Alu-afdekking

      • Aanslagdichting

      Realiseerbaar zijn:

      • Passief-huis-ramen

      • KfW-55 ramen

      • KfW-70 ramen

      • Vaste beglazingen

      Systeem-aanvullende elementen zoals hefschuifdeuren en huisdeuren beschikbaar.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.s9000_turn_and_tilt_window_with_sublight_and_fixed_window
    • ProductfamiliePVC Venster
    • ProductgroepS9000 Venster
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1800
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)82.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Tilt and Turn Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows