Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ABEH36-54KRTB
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIntdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-10-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)235
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)705
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)38
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa