Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AOUH24KNAS1 / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOUH24KNAS1
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-09-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)632
  • Breedte (mm)799
  • Diepte (mm)290
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)36
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Verenigde Staten