Publiceer je producten
FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Human sensor contributes to further energy savings.
Specificatie
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYB018HTBH / 5.6kW / 6.3kW ASYB024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ASYB030HTBH / 9.0kW / 10.0kW ASYB034HTBH / 10.0kW / 11.2kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASYB018-034HTBH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-03-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)340
  • Breedte (mm)1150
  • Diepte (mm)280
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment