Publiceer je producten
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASYH05KJCA
  • ProductfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-09-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)798
  • Breedte (mm)270
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment