Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.WOYG160LJL
  • ProductfamilieAir To Water
  • ProductgroepSplit Outdoor uint
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1428
  • Breedte (mm)1080
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)137
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment