Publiceer je producten
GENERAL VRF AJG072-108JATAH
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JATAH

・Compact Design

・Energy saving technology that boosts operation efficiency

・High Reliability Protection

・Designed for easy service and maintenance

Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Horsepower / Cooling Capacity AJG072JATAH / 8HP / 22.4kW AJG090JATAH / 10HP / 28.0kW AJG108JATAH / 12HP / 33.5kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AJG072-108JATAH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1740
  • Breedte (mm)930
  • Diepte (mm)765
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)209
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Azië