Publiceer je producten
GENERAL SPLIT AOHG07-14KGCB
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG07-14KGCB

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG07KGCB / 2.0kW / 2.5kW AOHG09KGCB / 2.5kW / 2.8kW AOHG12KGCB / 3.4kW / 4.0kW AOHG14KGCB / 4.2kW / 5.4kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOHG07-14KGCB
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)542
  • Breedte (mm)799
  • Diepte (mm)290
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)32
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa