Publiceer je producten
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Models are now available with environment-friendly R32 refrigerant.

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOTH24KBCA3
  • ProductfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-11-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)716
  • Breedte (mm)820
  • Diepte (mm)315
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)46
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Oceanië