Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA

・Zone Controll

・Auto Restartl

・Auto Changeoverl

・Blue Fin Heat Exchangerl

・Connectable Distributing Ductl

・Connectable Fresh Air Ductl

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBTA / 7.1kW / 8.0kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOTH24KBTA
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)716
  • Breedte (mm)820
  • Diepte (mm)315
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)42
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Oceanië