Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

・Slim & Compact design indoor unit & outdoor unit

・Improved installation flexibility

・High Efficiency & Quiet operation

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.AOU42-48RGLX
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepOutdoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1290
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)95
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC