Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU9-12RL2

・115v Inverter

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU9RL2 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h

    AOU12RL2 / 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h

Technische specificatie
  • Unieke ref.AOU9-12RL2
  • ProductfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProductgroepOutdoor unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)540
  • Breedte (mm)660
  • Diepte (mm)290
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)26
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC