Publiceer je producten
GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)

・Slim design

・Air-intake

・Flexible installation

・Selectable with a wide range of static pressure

Specificatie
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARGD018GLEH(-U) / 5.6kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARGD018GLEH-U
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-05-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)198
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)620
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Azië Afrika