Publiceer je producten
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARTH24-36KHTA
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)1050
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)38
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC

Beschikbaarheid regio

Oceanië