Publiceer je producten
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

・High-efficiency

・Quiet operation

・High Reliability

・Design Flexibility

・Easy Installation

Specificatie
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARXL007-018HTBH
  • ProductfamilieVRF Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-09-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)240
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)25
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment

Beschikbaarheid regio

Europa