Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Specificatie
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASUH09-12KMBS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)270
  • Breedte (mm)834
  • Diepte (mm)222
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment