Publiceer je producten
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Specificatie
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KZBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KZBS / 12000BTU/h / 16000BTU/h ASUH15KZBS / 14500BTU/h / 18000BTU/h
Technische specificatie
  • Unieke ref.ASUH09-15KZBS
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)280
  • Breedte (mm)980
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)12.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment