Publiceer je producten
FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG07-14KMCC

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Smartphone Control (Option)

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

Specificatie
  • The RFA file includes 4 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG07KMCC / 2.0kW / 2.5kW
    ASYG09KMCC / 2.5kW / 2.8kW
    ASYG12KMCC / 3.4kW / 4.0kW
    ASYG14KMCC / 4.2kW / 5.4kW

Technische specificatie
  • Unieke ref.SPLIT_ASYG07-14KMCC
  • ProductfamilieSplit Air Conditioner
  • ProductgroepIndoor Unit
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)270
  • Breedte (mm)834
  • Diepte (mm)222
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inJapan
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-33 39 00
  • OmniClass-titelAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC