Publiceer je producten
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

WALL-HUNG WC WITH FRONT OPENING OPEN 75 EASYCLEAN
Specificatie
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0183C-01
  • ProductfamilieFloor WC and Bidets
  • ProductgroepOP
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)390
  • Breedte (mm)385
  • Diepte (mm)760
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets