Publiceer je producten
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

SINGLE CHROME HANGER
Specificatie
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Technische specificatie
  • Unieke ref.B0105-94
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepMIA
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)37
  • Breedte (mm)32
  • Diepte (mm)56
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)0.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • OmniClass-nummer23-31 25 27
  • OmniClass-titelRobe Hooks