Publiceer je producten
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap
Gorter® Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap

    Gorter® Dakluik beglaasd RHTG met vaste trap

    Het Gorter dakluik met venster bieden een praktische en veilige toegang tot platte daken, dakterrassen en daktuinen met een maximale hellingshoek van 5°.

    Beglaasd dakluik voor natuurlijk daglicht in de ruimte
    Het RHTG beglaasd (venster) dakluik zorgt voor veel natuurlijk daglicht in de onderliggende ruimte. Dit kan een oplossing bieden bij appartementen met een dakterras, woningen met weinig ramen of bij kantoren en overige utiliteitsbouwtoepassingen.

    Plafondhoogte
    De Gorter combinatie beglaasd dakluik met vaste trap GS50 biedt een stijlvolle en permanente oplossing voor de daktoegang bij verdiepingshoogtes van 2500 tot 3000 mm. Voor verdiepingshoogtes van 3000 tot 3370 mm is de combinatie dakluik RHTG met vaste trap GS55 toepasbaar.

    Volledig thermisch gescheiden
    Het volledig thermisch gescheiden dakluik RHTG heeft een hoge isolatiewaarde van Uw ≤ 0,83 W/(m².K). Samen met het HR+++ isolatieglas minimaliseert dit de kans op ongewenste condensvorming en zorgt het tevens voor een besparing op de energiekosten.

    Gorter RHTG beglaasd dakluik met vaste trap GS50 of GS55:

    • CE (ETA-18/0831) en Aboma gecertificeerd
    • Volledig thermisch gescheiden opstand en deksel
    • Vaste trap met automatische afstelling van treden voor eenvoudige installatie
    • Neigingshoek afhankelijk van verdiepingshoogte 50°- 66°
    • Gedurende de gehele weg naar het dak een veilige houvast
    • Inbraakwerend en doorvalveilig HR+++ glas
    • Standaard met elektrische bediening
    • 10 jaar garantie op het dakluik, 1 jaar op elektrische bediening en klimmiddelen
    • Snelle levering
    • Hoogwaardige aluminium constructie
    • Venster is zelfreinigend door afloop


    Specificatie
    • Certificeringen:
      CE ETA-18/0831
      Aboma certificaat

      Dakluik type RHTG1015
      Beglaasddeksel, geïsoleerd met HR+++ glas
      Standaard dagmaat: 1000 x 1500 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 173 kg

      Dakluik type RHTG1020
      Beglaasddeksel, geïsoleerd met HR+++ glas
      Standaard dagmaat: 1000 x 2000 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 219 kg

      Dakluik type RHTG1025
      Beglaasddeksel, geïsoleerd met HR+++ glas
      Standaard dagmaat: 1000 x 2500 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 264 kg

      Dakluik type RHTG1030
      Beglaasddeksel, geïsoleerd met HR+++ glas
      Standaard dagmaat: 1000 x 3000 mm (Scharnierzijde = lange zijde)
      Gewicht: 309 kg

      Gorter Luiken® compleet geassembleerd met:

          • Deksel met HR+++ edge-to-edge beglazing
          • Thermisch gescheiden en geïsoleerde constructie
          • Doorvalveilig en inbraakwerend glas
          • Diagonale handgreep biedt houvast bij de in- en afstap
          • Wind- en waterdichte afdichting rondom
          • 2 krachtige elektromotoren

          Prestaties volgens CE (ETA-18/0831):

          • Isolatiewaarde HR+++ glas: U ≤ 0,500 W/(m².K)
          • Isolatiewaarde (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,83 W/(m².K)
          • Geluidwerendheid (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB
          • Waterdichtheid (EN 12208): Class E 650
          • Bestendigheid tegen windbelasting (EN 12210): Class E 2400
          • Bestendigheid tegen sneeuwbelasting (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
          • Impact (EN 13049): Class 3
          • Luchtdoorlatendheid (EN 12207): Class 4

          Oppervlaktebehandeling:

          Gepoedercoat in RAL9005/RAL9010 (buitenzijde) en RAL9010 (binnenzijde).


          Vaste trap type GS50

          Gorter® compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.

          Verdiepingshoogte: ........ mm

          • Neiging verstelbaar van 50°- 66°
          • Standaard verdiepinghoogte 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

          Trede:

          • Afmeting 730 x 175 x 45 mm
          • Met anti slip profilering

          Toebehoren:

          • Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
          • 2 leuningen, compleet met staanders

          OPMERKING: klaar voor montage in het werk.

          Vaste trap type GS55
          Gorter® compleet geassembleerd. Aluminium, geanodiseerd.


          Verdiepingshoogte:
          ........ mm

          • Neiging verstelbaar van 55°- 65°
          • Standaard verdiepinghoogte 3000 mm - 3370 mm (65°)

          Trede:

          • Afmeting 730 x 175 x 45 mm
          • Met anti slip profilering

          Toebehoren:

          • Bevestigingsbeugels voor bevestiging aan vloer en in plafondopening
          • 2 leuningen, compleet met staanders


          OPMERKING: klaar voor montage in het werk.

        Technische specificatie
        • Unieke ref.gorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg-with-stairs
        • ProductfamilieRoof hatch glazed
        • ProductgroepWith climbing equipment
        • TypeVerzameling (meerdere objecten)
        • Publicatiedatum2023-12-22
        • Editienummer1
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalMetaal
        • Secundair materiaalToughened Glass
        • Ontworpen inNederland
        • Gefabriceerd inNederland
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectRamen - Dakraam
        • IFC-classificatieSchuifelement
        • Uniclass 2015-codeSs_30_30_72_73
        • Uniclass 2015-beschrijvingRoof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Windows and Skylights
        • OmniClass-nummer23-17 13 23
        • OmniClass-titelRoof Windows

        Beschikbaarheid regio

        Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië