Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

BILBAO

Unieke ref.: BILBAO
Fabrikant: Grespania
Product familie: Tiles
Product groep: Porcelain tiles
Breedte (mm): 900
Hoogte (mm): 450
Diepte (mm): 11
Publicatiedatum: 2015-07-16
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Primair materiaal: Porcelain
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain

BIMobject categorie: Building Materials - Tiles
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Tiles and flagstones
UNSPSC code: 301317
Uniclass 1.4 Code : L533
Uniclass 1.4 Beschrijving: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code : PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceramic Slates
NBS Reference Code : 80-72-12
NBS Reference Beschrijving: Ceramic Slates

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten