Publiceer je producten
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Specificatie
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Technische specificatie
  • Unieke ref.20643000
  • ProductfamilieAtrio
  • ProductgroepAtrio
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-09-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk