Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Triple Hollow Brick, 10 cm

Unieke ref.: LHT-10
Fabrikant: Grupo Díaz Redondo
Product familie: brick
Product groep: brick
Breedte (mm): 225
Hoogte (mm): 100
Diepte (mm): 100
Publicatiedatum: 2019-05-29
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (6)
Triple hollow brick 10 cm thick, perfect geometric finish and appearance, ideal as a component of enclosures, linings and interior partitions.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in : Spain

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Metselwerk
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Ceramic bricks
UNSPSC code: 30131602
Uniclass 1.4 Code : L3211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Clay bricks
Uniclass 2.0 Code : PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Beschrijving: Clay Bricks
Uniclass 2015 Code : Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Beschrijving: Clay bricks
NBS Reference Code : 80-50-15
NBS Reference Beschrijving: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
OmniClass nummer: 23-13 21 19 11
OmniClass Titel: Common Bricks
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Naam Waarde
Application Partition walls
Colour Clay
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Clay
Material Clay

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten