Publiceer je producten
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces. Without overflow (picture shows with over flow)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4G1961
    • ProductfamilieCare
    • ProductgroepTvättställ
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-10-25
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)610
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPorselein
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inHongarije
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-titelBathroom Units

    Beschikbaarheid regio

    Europa