Publiceer je producten
Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
Specificatie
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Technische specificatie
  • Unieke ref.4G95R001
  • ProductfamilieCare
  • ProductgroepWC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)405
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)595
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPorselein
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inHongarije
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • ETIM-codeEC011318
  • ETIM-naamToilet combination
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Europa
Åland
Denemarken
Estland
Finland
IJsland
Letland
Litouwen
Noorwegen
Zweden