Publiceer je producten
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware. Easy-to-clean and minimalist design. With open flush edge for simplified cleaning
Specificatie
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Technische specificatie
  • Unieke ref.5G84
  • Productfamilie5G83
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-08-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)325
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPorselein
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inRoemenië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • ETIM-codeEC011318
  • ETIM-naamToilet combination
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets