Publiceer je producten
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gearchiveerd

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Specificatie
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Technische specificatie
  • Unieke ref.GB41215352
  • ProductfamilieNautic
  • ProductgroepThermostat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-08-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)70
  • Diepte (mm)120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChroom
  • Secundair materiaalZink
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap