Publiceer je producten
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Specificatie
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • ProductfamilieHob-Hood
  • ProductgroepBuilt-In
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)770
  • Diepte (mm)515
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment