Publiceer je producten
HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus _495.06.174
Specificatie
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • ProductfamilieHob
  • ProductgroepGas
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)780
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment