Publiceer je producten
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

Specificatie
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • ProductfamilieKitchen
  • ProductgroepOven
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)595
  • Breedte (mm)595
  • Diepte (mm)575
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment

Beschikbaarheid regio

Azië