Publiceer je producten
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Specificatie
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • ProductfamilieKitchen
  • ProductgroepHob
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-12-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)310
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment

Beschikbaarheid regio

Azië