Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Croma 100 Classic Hand shower 3jet Green 2 GPM 04334000

Unieke ref.: 04334000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Croma 100 Classic
Product groep: Hand showers
Breedte (inches): 4.5
Hoogte (inches): 2.56
Diepte (inches): 9.5
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Croma 100 Classic Hand shower 3jet Green 2 GPM

· shower head size: 100 mm
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· flow rate at 3 bar: 7.6 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· with internal water conduction
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (pond): 0.19

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Heads
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower heads
NBS Reference Code : 35-06-81
NBS Reference Beschrijving: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass nummer: 23-31 17 00
OmniClass Titel: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 9.5 mm
Height 2.56 mm
Material Chrome
Width 4.5 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Chrome

BIMobject®